Cilindro stopper DFSP-20-10-DF-PA

576084

GTIN: 4052568224486

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro pistone
20 mm
Forza d'impatto
1370 N
Corsa
10 mm
Rilevamento posizione
Per finecorsa