Cilindro stopper DFSP-20-15-DF-PA
576085
GTIN: 4052568224493
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Diametro pistone
20 mm
Forza d'impatto
1370 N
Corsa
15 mm
Rilevamento posizione
Per finecorsa