Cilindro stopper DFSP-Q-20-20-PR-PA
576095
GTIN: 4052568224592
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Diametro pistone
20 mm
Forza d'impatto
840 N
Corsa
20 mm
Rilevamento posizione
Per finecorsa