Cilindro stopper DFSP-32-20-F-PA

576106

GTIN: 4052568224707

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro pistone
32 mm
Forza d'impatto
3270 N
Corsa
20 mm
Rilevamento posizione
Per finecorsa