Cilindro stopper DFSP-32-15-PF-PA

576111

GTIN: 4052568224752

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro pistone
32 mm
Forza d'impatto
3270 N
Corsa
15 mm
Rilevamento posizione
Per finecorsa