Cilindro stopper DFSP-32-25-PF-PA
576113
GTIN: 4052568224776
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Diametro pistone
32 mm
Forza d'impatto
3270 N
Corsa
25 mm
Rilevamento posizione
Per finecorsa