Cilindro stopper DFSP-Q-32-20-PR-PA

576118

GTIN: 4052568224820

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro pistone
32 mm
Forza d'impatto
2670 N
Corsa
20 mm
Rilevamento posizione
Per finecorsa