Cilindro stopper DFSP-Q-32-25-PR-PA
576119
GTIN: 4052568224837
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Diametro pistone
32 mm
Forza d'impatto
2670 N
Corsa
25 mm
Rilevamento posizione
Per finecorsa