Cilindro stopper DFSP-40-30-PS-PA
576128
GTIN: 4052568224929
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Diametro pistone
40 mm
Forza d'impatto
5540 N
Corsa
30 mm
Rilevamento posizione
Per finecorsa