Cilindro stopper DFSP-40-20-DF-PA
576132
GTIN: 4052568224967
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Diametro pistone
40 mm
Forza d'impatto
5540 N
Corsa
20 mm
Rilevamento posizione
Per finecorsa