Cilindro stopper DFSP-Q-40-25-DF-PA

576139

GTIN: 4052568225032

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro pistone
40 mm
Forza d'impatto
5540 N
Corsa
25 mm
Rilevamento posizione
Per finecorsa