Cilindro stopper DFSP-Q-40-30-PR-PA
576143
GTIN: 4052568225070
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Diametro pistone
40 mm
Forza d'impatto
4500 N
Corsa
30 mm
Rilevamento posizione
Per finecorsa