Cilindro stopper DFSP-50-20-PF-PA

576159

GTIN: 4052568225230

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro pistone
50 mm
Forza d'impatto
6280 N
Corsa
20 mm
Rilevamento posizione
Per finecorsa