Cilindro stopper DFSP-50-25-PF-PA
576160
GTIN: 4052568225247
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Diametro pistone
50 mm
Forza d'impatto
6280 N
Corsa
25 mm
Rilevamento posizione
Per finecorsa