Cilindro stopper DFSP-50-30-PF-PA

576161

GTIN: 4052568225254

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro pistone
50 mm
Forza d'impatto
6280 N
Corsa
30 mm
Rilevamento posizione
Per finecorsa