Cilindro stopper DFSP-Q-50-25-PR-PA

576166

GTIN: 4052568225308

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro pistone
50 mm
Forza d'impatto
5000 N
Corsa
25 mm
Rilevamento posizione
Per finecorsa