Cilindro compatto ADN-20-20-A-PPS-A

577168

GTIN: 4052568104535

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
20 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
188 N
Corsa
20 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica auto-regolante della posizione terminale