Cilindro compatto ADN-20-25-A-PPS-A
577169
GTIN: 4052568104542
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
20 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
188 N
Corsa
25 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica auto-regolante della posizione terminale