Cilindro compatto ADN-25-15-A-PPS-A
577183
GTIN: 4052568104689
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
25 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
295 N
Corsa
15 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica auto-regolante della posizione terminale