Cilindro compatto ADN-100-20-I-PPS-A
577192
GTIN: 4052568225476
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
100 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
4712 N
Corsa
20 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica auto-regolante della posizione terminale