Cilindro compatto ADN-100-60-A-PPS-A
577206
GTIN: 4052568225605
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
100 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
4712 N
Corsa
60 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica auto-regolante della posizione terminale