Elettrovalvola VUVG-L10-B52-T-M5-1H2L-W1
577317
GTIN: 4052568225872
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 bistabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
220 l/min
porta di lavoro pneumatica
M5
Tipo di azionamento
Elettrico