Elettrovalvola VUVG-L14-B52-T-G18-1H2L-W1
577319
GTIN: 4052568225889
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 bistabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
700 l/min - 780 l/min
porta di lavoro pneumatica
G1/8
Tipo di azionamento
Elettrico