Elettrovalvola VUVG-L14-T32C-AT-G18-1H2L-W1
577321
GTIN: 4052568225896
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2x3/2 chiusa monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
560 l/min
porta di lavoro pneumatica
G1/8
Tipo di azionamento
Elettrico