Elettrovalvola VUVG-S14-M52-AT-G18-1H2L-W1
577325
GTIN: 4052568225902
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
730 l/min
porta di lavoro pneumatica
G1/8
Tipo di azionamento
Elettrico