Elettrovalvola VUVS-LT20-T32C-MD-G18-F7

577498

GTIN: 4052568381974

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2x3/2 chiusa monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
600 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
1/8 NPT
porta di lavoro pneumatica
G1/8
Tipo di azionamento
Elettrico