Valvola pneumatica VUWS-LT20-M32C-M-G18
577525
GTIN: 4052568382247
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
3/2 chiusa monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
600 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/8
Tipo di azionamento
Pneumatico