Valvola pneumatica VUWS-LT20-B52-G18

577528

GTIN: 4052568382278

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 bistabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
500 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/8
Tipo di azionamento
Pneumatico