Valvola pneumatica VUWS-LT20-T32U-M-G18
577530
GTIN: 4052568382292
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2x3/2 aperta monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
600 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/8
Tipo di azionamento
Pneumatico