Raccordo a innesto passa-parete NPQH-H-Q12-E-P10
578303
GTIN: 4052568060060
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Per diametro esterno tubazione di 12 mm
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno tubazione di 12 mm
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura
-0.95 bar - 20 bar
Temperatura ambiente
0 °C - 150 °C
Dimensione nominale
11 mm