Bussola a innesto NPQH-D-S4-E-P10
578317
GTIN: 4052568060206
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Raccordo a innesto Ø 4 mm
Collegamento pneumatico, porta 2
Raccordo a innesto Ø 4 mm
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura
-0.95 bar - 20 bar
Temperatura ambiente
0 °C - 150 °C
Dimensione nominale
2 mm