Connettore a innesto NPQH-D-Q14-E-P10
578328
GTIN: 4052568060312
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Per diametro esterno tubazione di 14 mm
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 14 mm
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura
-0.95 bar - 20 bar
Temperatura ambiente
0 °C - 150 °C
Dimensione nominale
13 mm