Raccordo a innesto a T NPQH-T-G12-Q10-P10

578402

GTIN: 4052568061050

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio G1/2
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 10 mm
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura
-0.95 bar - 20 bar
Temperatura ambiente
0 °C - 150 °C
Dimensione nominale
8 mm