Regolatore di portata unidirezionale VFOH-LE-A-G18-Q6
578798
GTIN: 4052568262723
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Funzione di strozzatura unidirezionale dello scarico
Portata nominale standard in direzione del flusso
255 l/min
Portata nominale standard in direzione inversa
111 l/min - 280 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
QS-6
Componente di regolazione
Esagono esterno