Regolatore di portata unidirezionale VFOH-LE-A-G18-Q8

578799

GTIN: 4052568262730

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Funzione di strozzatura unidirezionale dello scarico
Portata nominale standard in direzione del flusso
275 l/min
Portata nominale standard in direzione inversa
132 l/min - 307 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
QS-8
Componente di regolazione
Esagono esterno