Regolatore di portata unidirezionale VFOH-LE-A-G14-Q8
578800
GTIN: 4052568262747
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Funzione di strozzatura unidirezionale dello scarico
Portata nominale standard in direzione del flusso
530 l/min
Portata nominale standard in direzione inversa
402 l/min - 578 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
QS-8
Componente di regolazione
Esagono esterno