Tappo CV-PK-3-B
6213
GTIN: 4052568008697
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Per diametro esterno tubazione di 4 mm - Per nipplo spinato I.D. 3 mm con ghiera
Temperatura ambiente
-10 °C - 80 °C