Tappo CV-PK-4-B

6214

GTIN: 4052568008703

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Per diametro esterno della tubazione di 6 mm - Per raccordo a nipplo spinato diametro interno 4 mm con ghiera
Temperatura ambiente
-10 °C - 80 °C