Tappo CV-PK-6-B

6215

GTIN: 4052568008710

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Per diametro esterno tubazione di 8 mm - Per nipplo spinato I.D. 6 mm con ghiera
Temperatura ambiente
-10 °C - 80 °C