Tappo CV-PK-9-B

6216

GTIN: 4052568019549

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Per raccordo a nipplo spinato all'interno del diametro di 9 mm con ghiera
Temperatura ambiente
-10 °C - 80 °C