Raccordo rapido CK-1/8-PK-6-KU

6255

GTIN: 4052568001162

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio G1/8
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 8 mm - Per raccordo a nipplo spinato all'interno del diametro di 6 mm con dado
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C