Raccordo rapido a L LCK-1/8-PK-4-KU

6259

GTIN: 4052568019594

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio G1/8
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 6 mm - Per raccordo a nipplo spinato all'interno del diametro di 4 mm con dado
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C