Raccordo a T per montaggio rapido TCK-1/8-PK-4-KU
6263
GTIN: 4052568019631
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio G1/8
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 6 mm - Per raccordo a nipplo spinato all'interno del diametro di 4 mm con dado
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Materiale corpo
POM