Elemento OR OS-1/8-B

6681

GTIN: 4052568001292

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Funzione OR
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/8
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
500 l/min
Pressione di lavoro
1 bar - 10 bar
Tipo di montaggio
Con foro passante