Elemento AND ZK-PK-3
6685
GTIN: 4052568001315
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Funzione AND
Collegamento pneumatico, porta 1
PK-3
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
120 l/min
Pressione di lavoro
1.6 bar - 8 bar