Elettrovalvola BMCH-3-3-1/8
6687
GTIN: 4052568110949
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Funzione valvola
3x3/2 chiusa monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
160 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
Tipo di azionamento
Elettrico