Valvola di scarico rapido SEU-1/4

6753

GTIN: 4052568001353

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Scarico rapido
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
Portata nominale standard, scarico
1100 l/min
Pressione di lavoro
0.5 bar - 10 bar