Valvola di scarico rapido SEU-1/2
6822
GTIN: 4052568001391
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Scarico rapido
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/2
Portata nominale standard, scarico
4020 l/min
Pressione di lavoro
0.3 bar - 10 bar