Raccordo per tubi RTU-PK-6/6

7605

GTIN: 4052568020088

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Per diametro esterno tubazione di 8 mm
Dimensione nominale
5.3 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C