Elettrovalvola VUVG-S18-T32C-AZT-G14-1T1L

8004873

GTIN: 4052568277383

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2x3/2 chiusa monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
950 l/min
porta di lavoro pneumatica
G1/4
Tipo di azionamento
Elettrico